概要
説明
CapExtは、使いやすく、かつ正確なレスポンスを返すことが出来るよう設計された、静電容量タッチシステムのシミュレーション用ソフトウェアパッケージです。CapExtを使用すると、試作品が完成する前に、最適なタッチパフォーマンスを確実に実現できます。
特長
CapExtを使用して、設計サイクルを数週間から数か月短縮可能
- 使いやすさ
- 任意のWindowsコンピュータ上で稼働
- GerbersまたはDXFファイルなど、標準的な設計ファイルのインポート
- Gerberからの試作結果を5分以内にシミュレート
- ノイズ/クロストークの問題を検出して修正
- 設計段階で、蒸気/水の効果をシミュレート可能
製品比較
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
The Capacitive Touch Simulation tool is designed from the ground up to be as easy to use as possible, while returning accurate results. With CapExt, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.