概要

Description

The QS32245 provides a set of eight high-speed CMOS TTL-compatible bus switches in a pinout compatible with 74FCT245, 74F245, 74ALS/AS/ LS245 8-bit transceivers. The QS32245 has 25 ohm series resistors to reduce ground bounce noise. The QS32245 operates at -40C to +85C.

特長

  • Enhanced N channel FET with no inherent diode to Vcc
  • 5 ohm bidirectional switches connect inputs to outputs
  • Zero propagation delay, zero ground bounce
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • 25 ohm resistors for low noise
  • TTL-compatible control inputs
  • Hot-swapping, hot-docking
  • Voltage translation (5V to 3.3V)
  • Power conservation
  • Capacitance reduction and isolation
  • Clock gating
  • Bus switching and isolation
  • Available in 20 pin QSOP and TSSOP packages

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF146 KB
データシート
PDF417 KB
アプリケーションノート
PDF142 KB
アプリケーションノート
PDF118 KB
アプリケーションノート
PDF83 KB
アプリケーションノート
PDF66 KB
アプリケーションノート
PDF40 KB
アプリケーションノート
PDF61 KB
アプリケーションノート
PDF99 KB
アプリケーションノート
PDF1.29 MB
EOL通知
PDF130 KB
EOL通知
PDF73 KB
EOL通知
PDF39 KB
製品変更通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF596 KB
製品変更通知
PDF544 KB
製品変更通知
PDF333 KB
製品変更通知
PDF291 KB
製品変更通知
PDF24 KB
製品変更通知
PDF18 KB
製品変更通知
PDF38 KB
製品変更通知
PDF16 KB
製品変更通知
PDF47 KB
製品変更通知
PDF35 KB
製品変更通知
PDF42 KB
製品変更通知
PDF196 KB
製品変更通知
PDF109 KB
製品変更通知
PDF116 KB
製品変更通知
PDF49 KB
製品変更通知
PDF40 KB
製品変更通知
PDF85 KB
製品変更通知
PDF16 KB
製品変更通知
PDF274 KB
製品変更通知
PDF24 KB
製品変更通知
PDF44 KB
製品変更通知

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
PDF1.29 MB
EOL通知
PDF130 KB
EOL通知
PDF73 KB
EOL通知

モデル

モデル

Title Type Date
モデル-IBIS
モデル-SPICE