概要
説明
The IDT 89HP0508P 8-channel PCIe Gen2 Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 2.5Gbps to 5Gbps applications in computing, storage, and communications.
特長
- 8 channel PCIe Gen2 Signal Repeater
- Advanced signal conditioning features
- Advanced diagnostic features
- Advanced power saving features
- Built-in mux/demux for Fail-Over support
- I2C programming interface
- Commercial and Industrial temperature
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
89KTP0508P
廃止品
Evaluation Board for 89HP0508P Repeater, 16-lane, 5Gbps, PCIe2
The 89HP0508P Repeater Evaluation Board is designed to enable quick in-system testing of Renesas’s 8-channel, 5Gbps, PCIe 2.1 Repeater IC product.
This board features a full 16-lane connection from the host through the Repeaters to an end-point device installed in the PCIe slot. There is a...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター