メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

光トランスインピーダンスアンプ(TIA)

ルネサスは、データセンター用途および長距離/メトロ用途の光ネットワーク向けに、リニアTIAおよびリミッティングTIAを幅広く提供するとともに、光変調器ドライバも取り揃えています。 当社のTIAは、プログラム可能なトランスインピーダンスと周波数範囲を備え、柔軟な電力レベル制御を実現します。すべて小型フットプリントで提供されます。

データセンター&短距離

データセンター&短距離

ポストアンプ(PA)内蔵の低消費電力トランスインピーダンスアンプ(TIA+PA)は、高性能かつ高速データレートを実現するとともに、低消費電力と低エミッション特性を備えています。 これらのTIA+PA受信アレイは、チップ間、基板間、システム間の光インターコネクトを可能にし、銅ケーブルの制約を解消するとともに、EMIおよび消費電力を大幅に低減しながら、より高いデータレートを実現します。

長距離&メトロ

長距離&メトロ

ダイ品として提供されるリニアTIAは、優れたゲイン、ノイズ特性、電力損失を特長とします。 さらに、DPSKおよびDQPSK受信機向けに、ダイ品およびパッケージ品のリミッティングTIAも提供しています。 当社のTIAソリューションは、高い入力感度、優れたトランスインピーダンス利得、低ノイズ/低ジッタ、低消費電力、高電圧出力、またはそれらの組み合わせなど、幅広いROSA要件に対応します。