メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

光変調器ドライバ

ルネサスは、コヒーレント技術をベースとしたメトロおよび長距離ネットワークシステム向けに設計された、高性能かつ低消費電力の光変調器ドライバを幅広く取り揃えています。 当社のソリューションは32Gbaudから128Gbaudまでのシンボルレートに対応し、100Gbps~1.2Tbpsの光ネットワーク伝送容量を実現します。

業界標準のインターフェース上に構築されており、広帯域かつ高出力電圧スイングの設計により、InP、SiPh、および薄膜LiNbO₃変調器を駆動可能です。 ルネサスのドライバは卓越した設計上の柔軟性を備えており、プラガブルモジュールなどのコンパクトなフォームファクターに最適です。

パフォーマンスリーダーシップ

パフォーマンスリーダーシップ

コヒーレント用途向けの高性能アナログ光ICにおいて、優れた周波数応答、安定性、可変性、低消費電力、高駆動電圧、高直線性を備えたリーディングサプライヤー。

包括的な製品ラインアップ

包括的な製品ラインアップ

すべての光変調器材料技術に対応し、100G/200Gシステム向けの32Gbaudから、800G/1.2Tシステム向けの128Gbaudをカバーする製品ラインアップは、お客様の多様な製品ニーズに対応します。

トータルソリューションサプライヤ

トータルソリューションサプライヤ

ルネサスは、光変調器ドライバおよびトランスインピーダンスアンプのワンストップサプライヤーとして、高性能かつ標準準拠のソリューションを、柔軟な小型フォームファクタ向けに提供します。