概要
ルネサスは光インターコネクト技術のリーダーとして、通信およびデータ通信用途向けに、高性能レーザドライバ、光変調器ドライバ、トランスインピーダンスアンプ(TIA)を提供しています。 当社のソリューションは、10Gbaud~150Gbaudのシンボルレートで信頼性の高い高速データ伝送を実現し、メトロ、地域、長距離の通信ネットワークから、データセンターやエンタープライズシステムまで幅広い用途に対応します。
電力効率、コスト効率、コンパクトなフォームファクタを重視して設計された本ラインアップは、10G~1.6Tの光ファイバシステムをサポートし、Ethernet、InfiniBand、HDMIなどの主要な業界標準に対応しています。 ハイパフォーマンスコンピューティング、民生機器、科学・医療用センサなど、さまざまな分野に向けて、最先端のICソリューションが光接続技術の未来を切り拓きます。
パフォーマンスリーダーシップ
業界最高クラスのアナログ/ミックスドシグナルICにより、広帯域、低ノイズ、高直線性、低消費電力を実現します。 レーザドライバ、光変調器ドライバ、TIAは、次世代光通信の要求に応えるよう設計されています。
幅広い製品ラインアップ
データセンター内相互接続から長距離光ネットワークまで、10Gbit/s~1.6Tbit/sのシステムに対応する幅広い光インタフェースICソリューションを提供します。
柔軟なモジュール設計
幅広い動作温度範囲、対称レイアウト、IEEEおよびOIF規格への準拠により、高い汎用性を実現しています。 これにより、多様な用途においてシームレスな統合と柔軟な光モジュール設計が可能になります。