メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

短距離光インターコネクト向けVCSELレーザドライバ

当社のVCSELドライバラインアップには、シングルおよびマルチチャネルの高性能かつ低消費電力、低エミッション設計のデバイスを取り揃えています。 これらのソリューションにより、データセンターおよびコンシューマ向けアプリケーションにおいて、高速光インターコネクトが可能となり、チップ間、基板間、システム間の通信をサポートします。

銅ケーブルに代わるこれらのドライバとトランスインピーダンスアンプ(TIA)受信アレイにより、EMIや消費電力を大幅に低減しつつ、より高いデータレートを実現し、効率的かつ信頼性の高い光接続を可能にします。

パフォーマンスリーダーシップ

パフォーマンスリーダーシップ

業界をリードするVCSELドライバは、低消費電力、高速伝送、低EMIを実現し、幅広い温度範囲でのデータセンターおよび産業用途に最適です。

幅広い製品ラインアップ

幅広い製品ラインアップ

多用途な製品ラインアップには、10/16/25 GbpsのVCSELドライバが4チャンネルおよび12チャンネル構成で揃い、アクティブ光ケーブルやプラガブル光モジュール設計に対応します。

トータルソリューションサプライヤ

トータルソリューションサプライヤ

TIA+PA受信アレイと組み合わせることで、これらのソリューションは銅線ケーブルの制約を解消し、データセンターおよび民生用途におけるチップ間・基板間・システム間のシームレスな光接続を実現します。