本製品を使った開発をスタートするにあたって、以下のソリューションを用いることで、各種インターフェイスの動作確認やユーザーアプリケーションの先行開発を行うことが可能です。

仕様

発売元 IARシステムズ株式会社 テセラ・テクノロジー株式会社
ボードサイズ (W) 80 mm x (D) 80 mm (W) 145 mm x (D) 95 mm
RJ45 2 ports (10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps) 2 ports (10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps)
対応プロトコル CC-Link IE Field CC-Link IE Field
外部メモリ Serial Flash 64 Mbit Serial Flash 64 Mbit
外部マイコンインタフェース -
電源 5 V (USB給電) 5V(ACアダプタ)もしくは24V(PLCからの給電も可能)
CSI -
I2C -
UART
GPIO
CC-Link -
A/Dコンバータ - 8 チャネル
デバッガ I-Jet Lite 同梱 JTAGインターフェイス (20ピンハーフピッチ)
サンプルソフトウェア r-in32m4-iar_samplesoft.zip r-in32m4_samplesoft.zip
スタートアップマニュアル R-IN32M4-CL2 開発ツールスタートアップ・マニュアル
導入評価キット R-IN32およびEC-1用評価導入キット -