メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ディスプレイ用IC

ルネサスは、ガンマ・バッファ、DC/DCレギュレータ、デジタル制御式ポテンショメータ(DCP)など、高性能LCDディスプレイ用のアナログ・ソリューションを提供するディスプレイICとして、幅広いポートフォリオを提供しています。 これらの製品を組み合わせることで、LCDディスプレイのカラムドライバにアナログ電源電圧、Vcom基準電圧、電圧オン・バイアス電圧、電圧オフ・バイアス電圧、ガンマ基準電圧を供給することができます。 ルネサスのDC/DCレギュレータは、LCDディスプレイに使用される低電圧デジタルICに電力を供給し、DCPはLCDのコントラストと輝度を制御します。

すべての製品を比較する

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。