IDT954141 follows Intel CK410 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT954141 is driven with a 14.318MHz crystal.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 180 KB | |
製品変更通知 | PDF 157 KB | |
EOL通知 | PDF 1016 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 69 KB | |
その他資料 | PDF 61 KB | |
製品変更通知 | PDF 201 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SSOP | 56 | C | Yes | Tube | ||
SSOP | 56 | C | Yes | Reel |