ワイヤレスバッテリ充電は、スマートフォン、スマートウォッチ、その他の多くのバッテリ駆動型電子機器で使用されています。当初は個人向けの小型電子機器が対象でしたが、現在、車両や商用設備利用へと応用範囲を広げています。
このソリューションは、一度に2〜4個のリチウムイオン電池を15Wで充電するシステムです。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。