無停電電源(UPS)装置は主に、高安定性電源を必要とする装置に無停電電源を提供するために使用します。これはネットワークシステムで重要なインフラです。シンプル・ネットワーク管理プロトコル(SNMP)カードソリューションはシリアルポートインタフェース搭載のUPSデバイスをインターネットに接続するために使用します。ネットワークに接続し、UPSの動作状況データを継続して収集します。UPSはSNMPを通して、UPS障害を警告できます。S5D9マイクロコントローラ(MCU)はイーサネット、高速USB、クワッドSPI、セキュリティ、安全機能をサポートします。ISL6115Aは電圧が12V以上のアプリケーション向けの完全機能を備えた配電コントローラです。このソリューションは内蔵型バックレギュレータとRS-232 トランスミッタ/レシーバも備えています。
このシステムのメリット
- S5D9 MCUはArm® Cortex-M4Fコアを特長とし、周波数120MHz 組み込みイーサネット、USB、認定 Synergy Software Package(SSP)搭載のTFT-LCDC上で実行します。
- 高性能バックレギュレータ、超高精度オシレータ、2チャンネル±15kV ESD保護RS-232トランスミッタ/レシーバ
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
S5D9 | Arm® Cortex®-M4コア:高性能、豊富な通信インターフェース、HMI制御機能 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
RS-232トランスミッタ/レシーバ | |||
ICL3222E | ±15kV ESD 保護、+3V ~ +5.5V、1µA, 250kbps、RS-232 トランスミッタ/レシーバ | データシート | 購入/サンプル |
配電コントローラ | |||
ISL6115A | 12V配電コントローラ | データシート | 購入/サンプル |