概要
説明
このプラットフォームは、ほとんどの産業機器や通信機器に不可欠な高効率AC/DC電源を提供します。 トーテムポールPFCは、AC入力の整流に使用される一般的なダイオードブリッジを排除し、エネルギ損失を低減します。 インターリーブにより効率がさらに向上し、低リップルのDC出力が生成されます。 トーテムポールPFCとLLC共振DC/DCコンバータを組み合わせることで、汎用性の高いAC/DC電源アプリケーションが可能になります。
このシステムのメリット:
- 高効率かつ低リップルのインターリーブ方式トーテムポールPFC搭載。
- 高効率LLC共振DC/DCコンバータは、幅広い出力電圧に対応できます。
- 専用ペリフェラルを備えた高性能MCUは、ハイエンドアルゴリズムの高度な電力制御と保護を保証します。
製品比較
アプリケーション
- 通信機器用電源、産業機器用電源、データセンタ機器用電源
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
ドキュメント
AC/DC
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
IGBT Coupler
製品
Isolation Amp
製品
Gate Driver
製品
GaN FETs
製品
Gate Driver
製品
Isolated AC/DC
製品
Exiting Interactive Block Diagram