ルネサスはポンプ、ファンに最適な12V小型BLDCモータ向けに実用的な開発キットを提供します。お客様は、用途に応じてRL78/F24及びRH850/F1KM-S1のキットを選択することができます。RL78/F24の周辺機能を使用することで3-shuntセンサレスFOC制御、1-shuntセンサレスFOC制御、センサレス120度通電制御の3つの制御方式を実現することができ、処理能力の高いRH850/F1KM-S1 を使用することで、CPU負荷率の高いアプリケーションにも対応可能な高速センサレスFOC制御を実現できます。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。