このビデオでは、RXファミリ向けにE2エミュレータおよびE2エミュレータLiteを使用した開発を行う場合のオプション製品について紹介します。14ピンから38ピンへの変換アダプタや小型コネクタ対応アダプタ、さらにホットプラグアダプタやアイソレータについても取り上げます。これらのツールは、さまざまなデバッグ環境での互換性と信号の安定性を確保するのに役立ちます。
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, RL78, RX, RISC-V MCU]