メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Sparrow Hawk R-Car V4H High Performance AI SBC (Single Board Computer)

プロバイダ

概要

説明

Sparrow Hawkは、コンパクトで高い拡張性を備えたエッジAI開発ボードです。Renesas R-Car V4H(SoC)を搭載し、Arm® Cortex®-A76 4コアおよびArm Cortex‑R52 3コア、さらにImage Signal Processor(ISP)が搭載されています。内蔵のAIエンジンは最大30TOPS(Dense)のディープラーニング性能、Imagination Technologies PowerVR AXM-8-256 (GPU)は150GFLOPS以上の演算性能を実現します。

また、ボードの特徴として、DisplayPort、MIPI CSI x2、MIPI DSI、PCIe M.2コネクタ、USB3.0 Type-Ax2/Cx2、Ethernet AVB、CAN FD x2、Audio、MicroSD、40 pin拡張コネクタを備えており、様々なユースケースに対応できる評価ボードとなっています。電源にはUSB PDを採用しており、専用電源を必要としません。そして、業界標準アクセサリ(MIPI CSI camera、DSI Display、各種HAT)がそのまま接続可能で、既存のエコシステムを活用することで、初期評価から学習用途まで、迅速且つ手軽に環境構築できます。

さらに、ソフトウェアはオープンソースで構成されており、常に最新のLTS Linux Kernelを採用しています。他にもYocto BSPやDebian based BSP、U-Bootなども継続的なアップデートを行い、最新のセキュリティパッチを提供します。

最大30TOPSの高性能AI推論、完全にオープンソースのLinux環境、継続的なソフトウェアのアップデートによる最新セキュリティパッチの提供、そして豊富なI/Oおよび拡張インタフェースを含む多彩な車載向けインタフェースを活用することで、産業用途および組込みAIソリューションの開発を容易に加速できます。

画像
Sparrow Hawk R-Car V4H High Performance AI SBC (Single Board Computer)

特長

  • エッジインテリジェンス向けに最適化:産業用ロボット、スマートマニュファクチャリング、自律制御システム向けに設計されています。
  • Raspberry Pi HAT互換:人気の各種モジュールやセンサと容易に統合でき、開発を効率化します。
  • 高いAI性能:30TOPSのディープラーニング性能により、リアルタイム画像処理やAIワークロードを余裕をもって処理できます。
  • オープンな開発環境:オープンソースのLinuxアーキテクチャを採用し、充実したコミュニティサポートを活用できます。
  • コンパクト設計:本体サイズは 146mm × 90mm と小型で、組込み機器や端末に最適です。
  • MIPI CSI x2および40 pin拡張コネクタ搭載
  • DisplayPort、PCIe M.2コネクタ、USB3.0 Type-Ax2/Cx2、CAN FD x2、Audio、Ethernet AVBに対応しています。
  • USB PD 20V電源入力に対応し、MicroSDによるリムーバブルストレージをサポートします。

製品比較

アプリケーション

パートナー

サポート