メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Renesas Electronics Corporation

カテゴリ: Safety

産業用システムでは、機能の安全性と不良時安全性動作の順守を確実にするための特定のテストが必要です。

診断ソフトウェアライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれています。

ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS3A7 のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます。

リリース情報

S3A7 IEC 61508 Self-Test Library 1.1

Current Public Release

発売日: 2019-04-19

MD5: 587384c7f537fd36db6f3bf70900a9fb

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.03 MB
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 560 KB
ガイド PDF 1.60 MB
アプリケーションノート PDF 3.67 MB
AI生成コンテンツ: IEC 61508 defines Safety Integrity Levels (SIL) to ensure safety in electrical and electronic systems. The Renesas S3A7 MCU supports safety applications by providing hardware and software mechanisms to verify correct MCU operation. It covers external protections, hardware module settings, fault protections, communication interfaces, internal modules, and safety mechanisms at chip, module, software, and system levels. The document includes terminology, acronyms, and detailed descriptions of MCU features to meet SIL requirements.
3件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。