メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/V2H 内蔵ISP (Image signal processor:Arm社製:Mali™-C55)は、カメラ制御に必要な各機構を備えております。また、画質調整TOOL も準備しております。カメラ制御用機能と画質調整TOOLを組み合わせることにより、用途に合わせてカメラ制御の実現が可能です。

このソフトウェアを使用する前に、以下のドキュメントセクションにある「RZ/V2H / RZ/V2N ISP Support Package Guide」をお読みください。

提供機能

  • センサ入力制御
  • 画質調整TOOL
  • カメラ機能を実現するサンプルアプリケーション

注:本製品をご使用いただくには、以下のパッケージが必要です。

特長

  • 4K 2カメラ対応
  • 対応機能:
    • 黒レベル補正
    • ホワイトバランス ゲイン
    • 欠陥ピクセル補正
    • 色補正
    • ガンマ補正
    • エッジ強調とシャープネスフィルタ
    • ダウンスケーリングと クロッピング
    • ダイナミックレンジ補正
    • 2エクスポージャー HDR(DOL)
    • シェーディング補正
  • 対応入力フォーマット:RAW12
  • 対応出力フォーマット:YUV422、RGB

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 401.02 MB
1件
分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.46 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 310 KB
2件

サポートポリシー

 提供形態  仕様Q&A 不具合調査*修正
リファレンスボード + CSM.SOL IMX415ボードお客様ボード
お客様作成/変更SW
(画質調整、センサ変更 含む)
-NoNoNo
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SW ソースYesNoYes
バイナリYesNoYes

*不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。


ナレッジベース

  1. RZ/V: NDA Requiredコンテンツの入手

    Yesです。ただし3rd partyとの契約上RZ/V2H ISP Support PackageのみNDAに加えて、Arm社の承認が必要です。ダウンロードリクエストの際に ...

    2024年12月24日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。