メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZIPは、 キャッツ社製CASEツールZIPC とエミュレータデバッガM3T-PDxxシミュレータデバッガM3T-PDxxSIMを連携して動作させるためのソフトウェアです。RZIPを使用することにより、ZIPCが持つデバッグ機能を利用することができます。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 1.01 MB
1件

利用可能なZIPCのデバッグ機能

実行制御機能
ZIPC上からターゲットプログラムの実行、停止、およびステップ実行が行えます。
リアルタイム設計書サンプリング機能
ターゲットプログラム実行中に、一定周期で特定の変数の値を参照し、ZIPCのSTM設計書(状態遷移表)上のアクティブな位置を点灯表示します。
STM設計書ブレーク機能 (Note1)
ZIPCのSTM設計書上で、指定したイベントセル、ステートセル、およびアクションセルの状態が遷移したときにターゲットプログラムが停止するように、ハードウェアブレークポイントを設定できます。
状態遷移表トレース機能 (Note1)
デバッガのリアルタイムトレース結果を参照して、ZIPC上で状態遷移の履歴を表示します。
関数ブレイク機能
ZIPCから指定した関数に対してソフトウェアブレークポイントを設定できます。パス回数の指定も可能です。

Note

  1. スタータキット用デバッガKD30使用時は対応していません。

RZIP対応製品

種類製品名RZIP対応バージョン対応MCU
キャッツ社製CASEツールZIPC 2001-
ルネサス製エミュレータデバッガ (PC7501エミュレータ対応)M3T-PD308FV.3.00 Release 1 以降M32C/80, M16C/70シリーズ
M3T-PD30FV.2.00 Relaese 1 以降M16C/60, M16C/30, M16C/Tinyシリーズ
ルネサス製エミュレータデバッガ (PC4701エミュレータ対応)M3T-PD308(保守製品) (PDF)V.5.00 Relaese 1 以降M32C/80, M16C/80シリーズ
M3T-PD30(保守製品) (PDF)V.8.00 Relaese 1 以降M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ
ルネサス製シミュレータデバッガM3T-PD308SIMV.3.20 Relaese 1 以降M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ
M3T-PD30SIMV.5.20 Relaese 1 以降M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ
ルネサス製スタータキット用デバッガKD30V.4.00 Release 1 以降M16C/62A,M16C/62Mグループ

動作環境

IBM PC/AT互換機(Windowsx XP, Windows 2000, Windows Me)

ご質問・ご要望について

RZIPは未サポートを前提として配布いたします。ご質問いただいても回答致しかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。またZIPCに関する技術サポートは実施いたしかねます。

入手方法

ダウンロード

ナレッジベース

  1. RL78ファミリ: 低電圧検出 (LVD)

    ... 動作を説明した README ファイルも含まれています。 RL78_G1A_LVD_I&R.zip(ページ下端にリンクがあります)  LVD0, LVD1を用いたリセッ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。