メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本製品は、RH850ファミリ用エミュレーションアダプタです。別売のエクスチェンジアダプタと組み合わせて使⽤することにより、ご使⽤になるターゲットマイコンのエミュレーションをすることができます。

特長

  • エミュレーションアダプタにルネサス製 IE850Aエミュレータ をはじめとするAurora Note1 トレース対応のエミュレータを接続し、トレース機能を利⽤したデバッグすることが可能です。
  • 添付の46pin-14pin変換コネクタを使⽤することによって、ルネサス製E2エミュレータ の接続も可能です。
  • エミュレーションアダプタを添付のベースボードに接続して使⽤することで、ターゲットマイコンの評価ボードとして利⽤することができます。

Note

  1. AuroraはXilinx社の高速通信プロトコルです。E2エミュレータではサポートしません。

ターゲットデバイス

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

ItemDescription
対応エミュレータE2、IE850A、他パートナー製エミュレータ
対応MCURH850/U2C8, RH850/U2C4, RH850/U2C2
ユーザシステムとの接続マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
外形寸法エミュレーションアダプタ:52mmx52mm
ベースボード:110mmx120mm
重量エミュレーションアダプタ:19g
ベースボード:79g
適合海外規格欧州:EN55032 Class A, EN55035
米国:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • エミュレーションアダプタ
  • ベースボード
  • 14pin-46pin変換コネクタ
  • 34pin-46pin変換コネクタ
  • 電源供給ケーブル
  • GNDケーブル
  • 取り外し用スティック
  • ピンヘッダ用ジャンパ

ユーザシステムとの接続方法

画像
画像

ユーザ・システムの設計時は、RH850/U2C用エミュレーションアダプタマニュアル (PDF | English, 日本語) の下記ページを参照してください。

  • 外形寸法
  • エクスチェンジアダプタ仕様

エミュレーションアダプタ以外のオプション製品については、マニュアルを参照してください。

評価ボードとしての接続⽅法

画像
システム構成 … 別 売 り 品 簡易評価ボード ベースボード 1 4 p i n - 46 p i n 変 換 コ ネ ク タ 3 4 p i n - 46 p i n 変 換 コ ネ ク タ オンチップデバッギング エミュレータ 例 : E 2 エ ミ ュ レ ー タ ( 本 体 ) エミュレーション アダプタ 外 部 ト レ ー ス 用 コ ネ ク タ ( C N 1 ) 電 源 コ ネ ク タ ( C N 2 ) 電 源 供 給 ケ ー ブ ル 外部トレース対応 エミュレータ 例 : I E 8 5 0 A エ ミ ュ レ ー タ 電源ユニット

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。