メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 223 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB English
2件

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータIE850
対応MCUV850E2/Fx4, V850E2/Fx4-H, V850E2/Fx4-M
最大動作周波数実デバイスと同等
ソフトウェアブレーク可能(ポイント数はデバッガに依存)
ハードウェアブレーク実行前:4ポイント
実行後:8ポイント
アクセス:6ポイント
※範囲指定は2ポイント使用で可能
イベント検出実行後検出:8ポイント
アクセス検出:6ポイント
パスカウント:4096回
シーケンシャル:4段
例外事象検出なし
リアルタイムトレーストレース容量:512K フレーム
トレース内容:分岐元/先PC、アクセス(DMA含む)、タイムスタンプ
条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ
リアルタイムRAMモニタ可能 (デバッグ専用DMAを使用)
ダイレクトメモリ変更可能 (デバッグ専用DMAを使用)
実行時間測定プログラム実行から停止までの実行時間
指定6区間の最大/最小/平均実行時間、および通過回数(33ビットカウンタ)
リアルタイムプロファイル可能 (トレース使用をしてプロファイル可能、デバッガに依存)
カバレッジC0カバレッジ
外部トリガ入力/イベント出力なし
ユーザシステムとの接続マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
エミュレーションPOD寸法(mm)57(W) x 57(D)
エミュレーションPOD重量約40g
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

・エミュレーションPOD

ユーザシステムとの接続方法

画像
user-system-connection-qb-70f3529-pd-ee-ja

ユーザ・システムの設計時は、マニュアルの下記ページを参照してください。

  • ユーザ・システム設計上の注意
  • コネクタ・アダプタの外形図

エミュレーションPOD以外のオプション製品については、製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

ターゲットデバイス

  • V850E2M
    V850E2/Fx4、V850E2/Fx4-H、V850E2/Fx4-M
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。