メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本製品は日本国内では提供/サポートされていません。

This emulation pod is an MCU unit used in combination with the IE850. Hardware and software can be debugged efficiently in the development of systems in which the target device is used. The emulation pod can be easily disconnected. [Learn more]

ターゲットデバイス

仕様一覧

項目内容
Emulator supportedIE850
Target MCUsV850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]
Max. operating frequencySame as target MCUs
Software break96 available (possibly reduced by breakpoints required by the debugger internally; usually 1)
Hardware breakBefore: 4 points
After: 8 points (triggered by Event)
Access: 6 points (triggered by Event)
* Ranges can be specified by 2 points.
Event detectionPost-execution: 8 points
Access detection: 6 points
Pass count: 4096 times
Sequential: 4 steps
Exception event detectionNot available
Realtime traceTrace range: 512K frames
Trace data: Branch source/destination PC, access (DMA included) and time stamp
Conditional trace: Section in combination with event detection, qualify and delay
Realtime RAM monitorAvailable (DMA for debugging used)
Direct memory modificationAvailable (DMA for debugging used)
Execution time measurementStart through end of execution
Maximum, minimum, average pass count of 6 points (33bit counter)
Realtime profileAvailable (by using trace, depending on the debugger used)
CoverageC0 coverage
External trigger input/Event outputNot available
User system connectionConnected to the connecter mounted on the foot pattern of the MCU via an adapter.
Emulation pod external dimensions (mm)57(W) x 57(D)
Emulation pod weightApprox. 40 g
Conformance with overseas standardsEuropean Standards: EN 55022 Class A, EN 55024
US FCC Standard: FCC part 15 Class A

コンポーネント

・エミュレーションPOD

ユーザシステムとの接続方法

画像
user-system-connection-qb-70f3529-pd-ee-ja

When designing a user system refer to the following descriptions in the users manual.

  • Notes on designing users system
  • External views of connectors and adapters

ターゲットデバイス

V850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。