メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

PDSDK COMキットは、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIMの機能を拡張するためのキットです。 このキットを利用して、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIM用のカスタマイズウィンドウを作成したり、他のアプリケーションと連携することができます。 PDSDK COMキットに対応したM3T-PDxx/M3T-PDxxSIMは、COM*という外部のアプリケーションから呼び出しできるインタフェースを追加しています。このインタフェースを通して、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIMの機能を呼び出します。

注:Microsoft社が提唱するOSやアプリケーションを連携するための規格、Component Object Modelの略。

特長

  • 豊富なGUI部品を標準で備えています。
  • 参考書籍が多数販売されています。
  • COMインタフェースを持ったアプリケーションと連携することができます。
  • Learn more

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード EXE 3.74 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.81 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 215 KB English
リリースノート PDF 238 KB
ツールニュース-リリース PDF 312 KB English
4件

公開している機能

ターゲットプログラムの実行制御、メモリ・レジスタ内容の設定や参照、S/Wブレークポイント設定などのメソッドを公開しています。 詳細は リファレンスマニュアルのメソッド一覧を参照してください。

利用する開発ツール

カスタマイズウィンドウの作成や他のアプリケーションとの連携には、 Microsoft Visual BasicやMicrosoft Visual C++などの市販のWindowsアプリケーション開発ツールを利用します。 市販のWindowsアプリケーション開発ツールを利用すると以下のような利点があります。

  • 豊富なGUI部品を標準で備えています。 このGUI部品をユーザーシステムのシミュレート部品として使用することが可能です。 フリーウェアやシェアウェアのコントロール部品(ActiveXコントロール)の利用も可能です。 ActiveXコントロールは、Visual Basic やVisual C++などで独自に作成することも可能です。
     
  • 参考書籍が多数販売されています。アプリケーション作成のための情報も入手しやすくなっています。
     
  • COMインタフェースを持ったアプリケーションと連携することができます。
    表計算ソフトMicrosoft (R)Excel(以下、Excel) などがCOMインタフェースを持っており、RAMモニタの結果をExcelに送り、その結果をグラフ化するといった従来のM3T-PDxxでは実現できなかったことが実現できます。

対応デバッガ

PDSDK COMキットは、以下のデバッガ製品に対応しています。

デバッガの種類製品名対応バージョン
エミュレータデバッガM3T-PD32RMV.1.00以降
M3T-PD32RV.3.00以降
M3T-PD308FV.1.00以降
M3T-PD308V.3.00以降
M3T-PD30FV.1.00以降
M3T-PD30V.6.00以降
M3T-PD79V.4.00以降
M3T-PD77V.4.00以降
M3T-PD38V.5.00以降
シミュレータデバッガM3T-PD32RSIMV.2.00以降
M3T-PD308SIMV.3.00以降
M3T-PD30SIMV.5.00以降

※High-performance Embedded WorkshopのM16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny およびR8C/Tinyシリーズ用デバッガパッケージには対応していません。 同デバッガパッケージと組み合わせて使用できるCOM拡張機能としてTargetServerをご用意しています。詳細は こちら

入手方法

ダウンロード

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。