メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

E10A-USBエミュレータは、SuperH RISC engine ファミリ、H8SX ファミリ、H8S ファミリのマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハード ウェアの両面からサポートする支援装置です。E10A-USB エミュレータの本体は、専用デバッグインタフェース(H-UDIとAUD) を経由して、ユーザシステムに接続します。このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。

特長

  • コストパフォーマンスに優れたオンチップデバッキングエミュレータ
  • E10A-USB本体は、H-UDI機能を持つ全てのマイコン共通で使用できます。本体サイズは97mm×65mm×22mmと非常に小型です。
  • リアルタイムエミュレーション
  • CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションができます。
  • 優れた操作性を実現
  • High-performance Embedded Workshopの使用により、マウスなどのポインティングデバイスを用いて、ユーザプログラムのデバッグが可能です。また、High- performance Embedded Workshopを使用して、ロードモジュールファイルを高速にダウンロードできます。また、コンパイラパッケージと一緒にインストールすればビルド環境とデバッグ環境を統一できます。
  • 充実したデバッグ機能
  • ブレーク、トレース機能の充実によりデバッグ効率が向上します。ブレークポイント、およびブレーク条件を専用のウィンドウで設定したり、トレース情報をウィンドウに表示できます。さらに、豊富なコマンドライン機能を備えています。
  • 製品形態でのユーザシステムのデバッグ
  • ユーザシステム完成時の製品形態に近い状態でユーザシステムのデバッグを行うことができます。
  • USBインタフェースを使ったデバッグ環境
  • PCインタフェースはUSBバスパワードですので、外部電源が不要です。また、ノートPC、デスクトップPC両方で使用することが可能です。
  • Learn more

リリース情報

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 2.42 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 14.58 MB English
3件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 239 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 138 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-リリース PDF 154 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 226 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 230 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 231 KB English
ツールニュース-リリース PDF 242 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 217 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 215 KB English
テクニカルアップデート PDF 107 KB English
ツールニュース-リリース PDF 127 KB
テクニカルアップデート PDF 107 KB English
テクニカルアップデート PDF 105 KB English
ツールニュース-リリース PDF 124 KB
テクニカルアップデート PDF 105 KB English
ツールニュース-リリース PDF 214 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 222 KB
ツールニュース-リリース PDF 211 KB
ツールニュース-リリース PDF 221 KB
ツールニュース-お知らせ PDF 125 KB
ツールニュース-リリース PDF 217 KB
ツールニュース-リリース PDF 215 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 220 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 209 KB
ツールニュース-リリース PDF 211 KB
ツールニュース-リリース PDF 210 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 207 KB
30件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 25 KB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15 KB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15 KB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14 KB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14 KB English
5件

製品展開

以下の各モデルの詳細は、それぞれの製品ページにてご確認ください。

項目内容
製品

HS0005KCU01H
H-UDIインタフェースモデル *1 

画像
e10a-usb-hs0005kcu01h

HS0005KCU02H
AUDトレースモデル *2  

画像
e10a-usb-hs0005kcu02h

HS0005KCU14H
SuperH RISC engineファミリマルチコアモデル 

画像
e10a-usb-hs0005kcu14h
対応マイコン
  • ・SuperH RISC engineファミリ (マルチコアを除く)
  • ・H8SXファミリ
  • ・H8Sファミリ
・SuperH RISC engineファミリマルチコア

注:

  • *1:H-UDI(User Debugging Interface)機能は、ルネサスエレクトロニクスのオンチップデバッガの仕様です。端子インターフェイスはJTAGに準拠しており、エミュレータの実行制御系をサポートしています。
  • *2:AUD(Advanced User Debugger)トレース機能は、デバイスの AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続している場合に有効な、大容量のトレース機能です。詳細は、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

サポートコミュニティ

  1. E10A-USB使用時のデバッグ方法について

    ... 上げてサンプルからチュートリアルのTutorial_SH-2A_SH72546RFCCを選択しE10A-USBを14PinのH-UDIケーブルで基板に接続したが、接続できな ...

    2013年2月17日
  2. E10a-USBのJtag clockの設定

    ... は(2)からの手順を実施   実行環境 Hew                 : Hew Version 4.09.01.007 CPU,ターゲット : sh4 SH7750R ICE                  : E10A-UCB シールが黄色のもの                           SH-4 E10A-USB Emulator V.2.05.00

    2016年2月26日
  3. E10A-USB 接続時 Cannot obtain module. File name missing.  エラー

    こんにちは、よしとといいます。 HEW + E10A-USB の環境で SH7145F のファーム開発を行っています。 先日までは何の問題もなく接続し ...

    2022年10月22日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (29件)

ナレッジベース

  1. E10A-USB使用時にリザーブエリアが使用可能か

    使用できません。E10A-USB使用時のエミュレート可能な領域に関しては、マイコンのハードウェアマニュアルのメモリマ ...

    2021年12月8日
  2. E10A-USB起動時に「起動に失敗」または「通信に失敗」というエラーが出る

    ... はマイコンによって異なります。詳細は対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊の1.4章の「E10A-USBとの接続 ...

    2021年12月6日
  3. E10A-USBでプログラムの実行時間を測定したい

    ... デバッグ機能情報のパフォーマンス機能の項目を参照ください。https://www.renesas.com/software-tool/e10a-usb適用製品E10A-USB英語版へ

    2021年12月3日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (109件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。