メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

オプション製品(E10A-USB)

E10A-USB

デバイスグループ追加用ライセンスツール

概要

デバイスグループ追加用ラインセンスツールは、E10A-USBにデバイスグループを追加するための製品です。一度選択したデバイスグループを変更することはできませんので、このライセンスツールでデバイスグループの追加を行ってください。

ご注意:デバイスグループ追加用ライセンスツールは、HS0005KCU01HとHS0005KCU02Hでのみ利用可能です。HS0005KCU14Hではご利用いただけませんので、ご注意ください。

E10A-USBを新規購入時のライセンス

E10A-USBを新規購入時のライセンス

  • E10A-USBは、E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストール時に使用するデバイスグループを選択することが出来ます。
  • 一度選択(インストール)したデバイスグループを変更することは出来ません。デバイスグループに含まれるデバイスは、自由に切り替えて使用することが出来ます。(複数のデバイスを同時に使用することは出来ません。)
  • インストール済みのデバイスグループの範囲内で新たなマイコンがリリースされた場合は、Webから最新のエミュレータ用ソフトウェアをダウンロード(無償)の上、アップデートすることで、新規マイコンが追加されます。
  • インストールされているデバイスグループ以外のデバイスグループをご使用になる場合は、別売りの『デバイスグループ追加用ライセンスツール』が必要となります。

デバイスグループ追加用ライセンスツールを別途購入時のライセンス

デバイスグループ追加用ライセンスツールを別途購入時のライセンス

  • E10A-USBエミュレータでは、ソフトウェアをインストールする時に、使用するデバイスグループの選択を行いますが、一度選択したデバイスグ ループはその後、他のデバイスグループに変更することが出来ません。最初に選択したデバイスグループ以外のデバイスグループをご使用になる場合は、『デバ イスグループ追加用ライセンスツール』が必要です。
  • 『デバイスグループ追加用ライセンスツール』は、デバイスグループごとに準備しています。ご使用になりたいデバイスグループのライセンスツール型名を下記の表で ご確認ください。
  • 『デバイスグループ追加用ライセンスツール』は、 E10A-USB1台につき1ライセンス必要です。

デバイスグループ追加用ライセンスツール型名

デバイスグループデバイスグループ追加用 ライセンスツール型名
H8SHS2339KCU01SR
H8SXHS1527KCU01SR
SH-2HS7047KCU01SR
SH-2AHS7206KCU01SR
SH-3HS7729KCU01SR
SH-MobileHS7290KCU01SR(保守製品)
New_SH-MobileHS7318KCU01SR
SH-4HS7751KCU01SR
SH-4AHS7780KCU01SR

対象デバイスについては、E10A-USB エミュレータ V.3.06 Release 01 サポートデバイス一覧 (PDF | English, 日本語) をご参照ください。

デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用方法

E10A-USBに新たにデバイスグループを追加する場合は、追加するデバイスグループのデバイスグループ追加用ライセンスツールをPCにインストールし、以下の手順に従ってデバイスグループ追加用ライセンスツールを使用してください。
重要:デバイスグループ追加用ライセンスツールは、デバイスグループを何もセットアップしていないE10A-USBには使用しないでください。

手順

手順1
スライドスイッチカバーを開き、エミュレータセットアップ用スイッチ(SW1)が"1"側に設定されていることを確認してください。各部の位置は、ご使用の E10A-USBエミュレータのユーザーズマニュアル「3.8 DIP スイッチの設定」をご参照ください。
手順2
[ スタート ] メニューの [ すべてのプログラム ] から [ Renesas ] → [ License tool for E10A-USB ] → [ SHxxxx (H8S/xxxx) Device Group ] を選択してください。デバイスグループ追加用ライセンスツールが起動します。

デバイスグループ追加用ライセンスツール

注意事項

  1. ①に "-----" が表示される場合は、E10A-USBにデバイスグループは何もセットアップされていません。デバイスグループ追加用ライセンスツールを使用しないでください。
  2. ②に "-.-.--.---"が表示される場合に、デバイス追加用ライセンスツールを使用してください。
  3. 下記のエラーメッセージが表示された場合、PCとE10A-USBエミュレータが接続されていないか、エミュレータセットアップ用スイッチ (SW1) が "0" 側に設定されています。 エミュレータセットアップ用スイッチ (SW1) が "0" 側に設定されている場合、"1" 側に設定し、一旦USBケーブルを接続し直してください。

エラーメッセージ

手順3
[ セットアップボタン ] を押してください。以下のダイアログボックスが表示されれば、デバイスグループの追加は終了です。

正常終了

注意事項

  1. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合、[ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択し、検索場所として [ 検索場所の指定 ] を選択してください。検索場所は、「<ドライブ:\DRIVERS」を指定してください。(<ドライブ>は、CDドライブのドライブ名です。)
  2. Windows®XPをご使用の場合、USB切断のダイアログが表示されますが問題はありません。
  3. E10A-USBエミュレータのデバイス追加中は、PCの電源を落としたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。E10A-USBエミュレータが破損する可能性があります。

デバイスグループの追加が完了しましたら、E10A-USBのセットアップを行ってください。

デバッグMCUボード (保守製品)

現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。

デバッグMCUボード (SuperHファミリ用)

概要

"デバッグMCUボード"は、ユーザデバッグインタフェース(H-UDI)機能、もしくは AUD(Advanced User Debugger)機能を持たないマイコンを使用したシステム 開発において、E10A-USBエミュレータを使用でき、かつ簡易インサーキットエミュレータ として効率の良い開発を支援するオプションボードです。デバッグ機能として、プログラムの実行、ブレーク、メモリ内容の参照・変更の他、 パフォーマンス測定、トレース取得等を使用することができます。 また、マイコンの端子は全てユーザ機能として使用できます(エミュレータによるマイコン端子の占有はありません)。

仕様

対応MCUコアSH-2SH-4A
デバッグMCUボード電源以下をスイッチで切替え
  • ターゲットボードのVcc端子経由(最大300mA)
  • デバッグMCUボード上の電源端子に外部から供給 (5V)
デバッグMCUボード上の電源端子に外部から供給 (5V)
接続方法ターゲットボードターゲットボード上の ICソケットに接続(同左)
E10A-USBエミュレータH-UDI (AUDなし) : 14pin、H-UDI (AUDあり) : 36pin(同左)
外形寸法本体部80mm x 85mm105mm x 135mm
ケーブル長150mm (flexible cable)267mm (flexible cable)
先端部35mm x 40mm35mm x 58.5mm
付属品パッケージ種類に対応したICソケット : 1個、電源ケーブルパッケージ種類に対応したエミュレータ接続用ICソケットプラグ : 1個、電源ケーブル
システム構成
画像
システム構成図
画像
システム構成図
デバッグMCUボードを使った場合の仕様比較

SH-2コア用デバッグMCUボードの場合

オンチップデバッガとしてE10A-USBエミュレータ単体 *1E10A-USBエミュレータ
+
SH-2コア用デバッグMCUボード
ユーザボードとの接続方法H-UDIポートコネクタICソケット
H-UDI端子エミュレータが占有全てのユーザ端子機能が使用可能
トレース機能内蔵トレースlens
(4分岐)
lens
(1024サイクル)
AUDトレース *2

-

lens
最大64Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐)
パフォーマンス測定機能

-

lens
ユーザシステム必須lens
ユーザシステムなしでデバッグ可能

lens 対応 | — 非対応

注:

  • *1:SH7147シリーズは、E10A-USBエミュレータ単体構成では使用できません。
  • *2:HS0005KCU01Hでは使用できません。
インサーキットエミュレータとしてE200Fエミュレータ(エバチップユニット使用時)E10A-USBエミュレータ
+
SH-2コア用デバッグMCUボード
ユーザボードとの接続方法ICソケット(同左)
H-UDI端子全てのユーザ端子機能が使用可能(同左)
ブレーク機能S/Wブレーク1000ポイント255ポイント
オンチップブレーク10本(同左)
AUDブレーク8本

-

トレース機能内蔵トレースlens
(1024サイクル)
(同左)
AUDトレース *1lens
(256Kサイクル)
lens
最大64Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐)
パフォーマンス測定機能lens(同左)
リアルタイムプロファイル機能lens

-

C0カバレッジ測定機能lens

-

ユーザシステムユーザシステムなしでデバッグ可能(同左)

lens 対応 | — 非対応

注:

  • *1:HS0005KCU01Hでは使用できません。

SH-4Aコア用デバッグMCUボードの場合

オンチップデバッガとしてE10A-USBエミュレータ単体E10A-USBエミュレータ
+
SH-4Aコア用デバッグMCUボード
ユーザボードとの接続方法H-UDIポートコネクタICソケット
トレース機能内蔵トレースlens
(8分岐)
(同左)
AUDトレース *1

-

lens
最大64Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大32K分岐)
ユーザシステム必須lens
ユーザシステムなしでデバッグ可能

lens 対応 | — 非対応

注:

  • *1:HS0005KCU01Hでは使用できません。

対応MCUと品名一覧

SH-2コア
対応MCUパッケージ名旧パッケージ名デバッグMCUボードICソケット *1
(東京エレテック(株)製)
シリーズグループ
SH7147SH7147 (SH7142)PLQP0100KB-AFP-100UVHS7147EDB01HNQPACK100SD-ND
SH7125SH7124PLQP0048JA-AFP-48FVHS7124EDB01HNQPACK048SB
PVQN0052LE-A-HS7124EDB02HNBSOCKET052SE-RE41N
+
NWPLUG052SE-RE01
SH7125PLQP0064KB-AFP-64KVHS7125EDB01HNQPACK064SD-ND
PRQP0064GB-AFP-64AVHS7125EDB02HNQPACK064SA
PRQP0064GC-AFP-64HA
PVQN0064LB-ATNP-64BVHS7125EDB03HNBSOCKET064SE-RE41N
+
NWPLUG064SE-RE01

注:

  • *1:デバッグMCUボードに付属されます。(**の製品を除く)
SH-4Aコア
対応MCUパッケージ名旧パッケージ名デバッグMCUボードICソケット *1
(東京エレテック(株)製)
シリーズグループ
SH7450SH7459 *2
SH7457 *3
SH7456
SH7455
PLBG0176GA-A-R0E574504PBZ00
+
R0E574552CBG00
[ユーザインタフェース + 変換基板]
CSPLUG/W176A1513RE01
+
BSSOCKET176A1513RE21N**
SH7451
SH7450
PRBG0292GB-A-R0E574504PBZ00
+
R0E574504CBF10
[ユーザインタフェース + 変換基板]
CSPLUG/W292A2017RE01
+
BSSOCKET292A2017RE21N**

**:デバッグMCUボードに付属されません。別途ご購入ください。

注:

  • *1 : デバッグMCUボードに付属されます。(**の製品を除く)
  • *2 : E10A-USBでは、SH74504_Debug_MCU_BOARDを選択ください。
  • *3 : E10A-USBでは、SH74552_Debug_MCU_BOARDを選択ください。

デバッグMCUボード(H8S/2400シリーズ用)

概要

"デバッグMCUボード"は、ユーザデバッグインタフェース(H-UDI)用端子と兼用の端子を使用したシステム 開発において、E10A-USBエミュレータを使用できるオプションボードです。マイコンの端子は全てユーザ機能として使用できます(エミュレータによるマイコン端子の占有はありません)。

仕様

項目説明
対応MCUH8Sファミリ
- H8S/2424, 2426, 2426Rグループ
- H8S/2454, 2456, 2456Rグループ
デバッグMCUボード電源デバッグ MCUボードの電源供給には、以下の方法があります。
(1)ターゲットボードとの接続動作時は、ターゲットボードから電源供給
(2)単体動作時は、デバッグMCUボード上の電源コネクタへ外部より 5V または 3.3V供給
ターゲットボードとの接続方法ターゲットボード上の ICソケットに接続
E10A-USBエミュレータとの接続方法H-UDI (AUDなし) : 14pin
外形寸法本体部 : 95mm×45mm
付属品パッケージ種類に対応した ICソケット : 1個
電源ケーブル (長さ : 600mm)
システム構成
画像
システム構成図

デバッグMCUボードを使った場合の仕様比較

 E10A-USBエミュレータ単体E10A-USB + デバッグMCUボード
ユーザボードとの接続方法H-UDIポートコネクタICソケット
H-UDI端子ポートと兼用全てのユーザ端子機能が使用可能

型名一覧

サポートデバイスパッケージ名旧パッケージ名デバッグMCUボードICソケット *1
(東京エレテック(株)製)
H8S/2456xFPLQP0144KA-AFP-144LVR0E424568PFK00NQPACK144SD-ND
H8S/2454xFPLQP0120LA-AFP-120BVR0E424548PFK00NQPACK120SE-ND
PLQP0120KA-A-R0E424548PFK01NQPACK120SD
H8S/2426xFPLQP0144KA-AFP-144LVR0E424268PFK00NQPACK144SD-ND
H8S/2424xFPLQP0120LA-AFP-120BVR0E424248PFK00NQPACK120SE-ND
PLQP0120KA-A-R0E424248PFK01NQPACK120SD

注:

  • *1:デバッグMCUボードに付属されます。

ユーザインタフェースケーブル

概要

E10A-USB(HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H)に同梱しているユーザインタフェースケーブルは、個別購入が可能です。また、HS0005KCU02H用に38ピンMictorコネクタ対応のユーザインタフェースケーブルも購入可能です。

HS0005KCU14Hに同梱しているケーブルは、購入はできませんのでご注意ください。

製品型名

型名詳細
HS0005ECU01H14ピンコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU01H、HS0005KCU02H) を接続するケーブル
HS0005ECU02H36ピンコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU02H) を接続するケーブル
HS0005ECK01H *138ピンMictorコネクタとE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU02H) を接続するケーブル

注:

  • *1:38ピンMictorコネクタ対応ユーザインタフェースケーブルは、ユーザシステム上に実装された38ピンMictorコネクタ (2-5767004-2 : タイコ エレクトロニクス ジャパン(同)製) とE10A-USBエミュレータ (HS0005KCU02H) を接続するためのオプションケーブルです。システム構成図をご参照ください
画像
システム構成図
システム構成図
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。