メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
LIN/PWMインタフェース搭載車載用センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PYG20
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):7.2 x 5.3 x 1.73
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)7.2 x 5.3 x 1.73
Qty. per Reel (#)0
Package Area (mm²)38.2
Qty. per Carrier (#)66
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 150°C
Country of Wafer FabricationGERMANY
Country of AssemblyPHILIPPINES
Adj. Analog Gain3 - 3, 7 - 7, 9 - 9, 14 - 14, 26 - 26, 35 - 35, 52 - 52, 70 - 70, 105 - 105, 140 - 140, 210 - 210, 280 - 280, 420 - 420
Automotive Qual.Yes
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfacePWM, LIN
Length (mm)7.2
MOQ66
Pkg. TypeSSOP
Price (USD)$3.83485
Qualification LevelAutomotive
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14
Sample Rate Max (KHz)0.43
Supply Voltage (V)7 - 18
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.73
Width (mm)5.3

説明

ZSSC3170は、ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 最大420のアナログゲインと拡張オフセット補償機能を特徴とするZSSC3170は、ほぼすべての抵抗ブリッジセンサタイプに調整可能です。 オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、16ビットRISCマイコンを介して実現されます。 コンディショニング係数は、車載用として認証されたEEPROMに格納されています。 測定値は、デジタルLINまたはPWMインタフェースのいずれかから提供されます。 各インタフェースは、センサ出力を用いたエンドオブラインキャリブレーションに対応可能です。 校正装置とZSSC3170をデジタルで嵌合するため、ノイズ感度が大幅に低減されます。 迅速かつ容易に評価し、プロトタイプの校正をサポートするために、IDTは、評価用ハードウェア、SSOP20サンプル、およびソフトウェアを含むZSSC3170 SSC評価キットを提供します。