| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SSOP |
| Pkg. Code: | PYG20 |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.2 x 5.3 x 1.73 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 20 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.2 x 5.3 x 1.73 |
| Qty. per Reel (#) | 2000 |
| Package Area (mm²) | 38.2 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C |
| Country of Wafer Fabrication | GERMANY |
| Country of Assembly | PHILIPPINES |
| Adj. Analog Gain | 3 - 3, 7 - 7, 9 - 9, 14 - 14, 26 - 26, 35 - 35, 52 - 52, 70 - 70, 105 - 105, 140 - 140, 210 - 210, 280 - 280, 420 - 420 |
| Automotive Qual. | Yes |
| Function | Resistive SSC |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | PWM, LIN |
| Length (mm) | 7.2 |
| MOQ | 2000 |
| Pkg. Type | SSOP |
| Qualification Level | Automotive |
| Reel Size (in) | 13 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 14 |
| Sample Rate Max (KHz) | 0.43 |
| Supply Voltage (V) | 7 - 18 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1.73 |
| Width (mm) | 5.3 |
ZSSC3170は、ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 最大420のアナログゲインと拡張オフセット補償機能を特徴とするZSSC3170は、ほぼすべての抵抗ブリッジセンサタイプに調整可能です。 オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、16ビットRISCマイコンを介して実現されます。 コンディショニング係数は、車載用として認証されたEEPROMに格納されています。 測定値は、デジタルLINまたはPWMインタフェースのいずれかから提供されます。 各インタフェースは、センサ出力を用いたエンドオブラインキャリブレーションに対応可能です。 校正装置とZSSC3170をデジタルで嵌合するため、ノイズ感度が大幅に低減されます。 迅速かつ容易に評価し、プロトタイプの校正をサポートするために、IDTは、評価用ハードウェア、SSOP20サンプル、およびソフトウェアを含むZSSC3170 SSC評価キットを提供します。