メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Output voltage options depending on order code: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, or 5.0V with ±2% output tolerance or adjustable version output voltage range: 0.9V to 5.5V with ±1.5% reference
  • Wide input voltage range: 4.5V to 24V
  • 1MHz +/- 10% fixed switching frequency
  • 2A continuous output current
  • High efficiency – up to 95%
  • Current mode PWM control with PFM mode for improved light load efficiency
  • Voltage supervisor for VOUT reported at the PG pin
  • Input supply under voltage lockout
  • Soft start for controlled startup with no overshoot
  • Full protection for over-current, over-temperature, and VOUT over-voltage
  • Less than 10

説明

The ZSPM4012B is a DC/DC synchronous switching regulator with fully integrated power switches, internal compensation, and full fault protection. The 1MHz switching frequency enables using small filter components, resulting in reduced board space and reduced bill-of-materials costs. The ZSPM4012B utilizes current mode feedback in normal regulation PWM mode. When the regulator is disabled (EN is low), the device draws less than 10

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. Range (°C)Carrier Type
ZSPM4012BA1W00ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
ZSPM4012BA1W15ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
ZSPM4012BA1W18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
ZSPM4012BA1W25ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
ZSPM4012BA1W33ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
ZSPM4012BA1W50ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN16#-40 to 125°CReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。