メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
アナログ出力付き抵抗センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEF
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)0
Carrier TypeWafer
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-50 to 150°C
Country of Wafer FabricationGERMANY
Adj. Analog Gain6 - 6, 12 - 12, 24 - 24, 48 - 48
Automotive Qual.No
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceRatiometric Voltage, Absolute Voltage, ZACwire™
MOQ7000
Pkg. TypeWAFER
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14
Sample Rate Max (KHz)1
Supply Voltage (V)2.7 - 30
Tape & ReelNo

説明

ZSC31010はCMOS集積回路で、EEPROMを介して抵抗ブリッジセンサを簡単かつ高精度に校正することが可能です。 抵抗ブリッジセンサと組み合わせると、オフセットとゲインをデジタルで校正し、オプションで温度に対するオフセットとゲインの係数と直線性を校正することができます。 ゲインやオフセット、ブリッジの直線性の温度係数に対して、2次補正を有効にすることができます。 ZSC31010は、ZACwire™シリアルインタフェースを介してホストコンピュータと通信し、Windows™環境で簡単に質量校正を行うことができます。校正後は、SIG™ピンから0~1 Vの絶対値アナログ出力、レール・ツー・レールのレシオメトリック・アナログ出力、ブリッジデータのデジタルシリアル出力(温度データ付き)を選択することができます。