メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
組み込み型人工知能(AI)搭載のファームウェアで設定可能な室内空気質(IAQ)センサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LVG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLGA
Lead Count (#)12
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
DescriptionWaterproof package-IP67 rating with removable sticker
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionTVOC Indoor Air Quality Sensor
Length (mm)3
MOQ490
Output Banks (#)3
Pitch (mm)0.5
Prog. ClockNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ZMOD4410ガスセンサモジュールは、共通のハードウェアプラットフォームで複数のセンシング・ソリューションを可能にする、容易にファームウェア構成が可能なアーキテクチャです。 ルネサスのウェブサイトからアプリケーションに最適なファームウェアライブラリをダウンロードし、ホストマイクロコントローラに組み込むのみで実現可能です。 JEDEC JESD47に準拠したデバイスは10年以上の寿命で、総揮発性有機化合物(Total Volatile Organic Compounds: TVOC)の検出、CO2の推定、水しぶきや結露、浸水の可能性がある、湿度の高い、埃っぽいアプリケーションなど、また、さまざまな匂いに基づく使用状況で室内空気品質(Indoor Air Quality : IAQ)を監視するために設計された、室内空気品質をサポートするアプリケーションに対応しています。 ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICで構成され、小型12-LGAパッケージで提供します。 センサは、センサ温度を制御する信号コンディショナであらかじめ校正されており、ガス濃度の関数であるMOx伝導度を測定します。 測定結果は、I2Cインタフェース経由で読み取ることができます。 ZMOD4410は、空気清浄機、IAQモニタ、キッチンフード、HVAC機器、ビル制御、サーモスタット、スマートファン、その他のスマートデバイスなどのアプリケーションに最適です。