| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LGA |
| Pkg. Code: | LGG12 |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | LGA |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Description | Standard package |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.7 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 490 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e4 Au |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Function | TVOC Indoor Air Quality Sensor |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 490 |
| Output Banks (#) | 3 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Price (USD) | $2.56969 |
| Prog. Clock | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Width (mm) | 3 |
ZMOD4410ガスセンサモジュールは、共通のハードウェアプラットフォームで複数のセンシング・ソリューションを可能にする、容易にファームウェア構成が可能なアーキテクチャです。 ルネサスのウェブサイトからアプリケーションに最適なファームウェアライブラリをダウンロードし、ホストマイクロコントローラに組み込むのみで実現可能です。 JEDEC JESD47に準拠したデバイスは10年以上の寿命で、総揮発性有機化合物(Total Volatile Organic Compounds: TVOC)の検出、CO2の推定、水しぶきや結露、浸水の可能性がある、湿度の高い、埃っぽいアプリケーションなど、また、さまざまな匂いに基づく使用状況で室内空気品質(Indoor Air Quality : IAQ)を監視するために設計された、室内空気品質をサポートするアプリケーションに対応しています。 ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICで構成され、小型12-LGAパッケージで提供します。 センサは、センサ温度を制御する信号コンディショナであらかじめ校正されており、ガス濃度の関数であるMOx伝導度を測定します。 測定結果は、I2Cインタフェース経由で読み取ることができます。 ZMOD4410は、空気清浄機、IAQモニタ、キッチンフード、HVAC機器、ビル制御、サーモスタット、スマートファン、その他のスマートデバイスなどのアプリケーションに最適です。