メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
DC/DCコンバータ内蔵のデュアルチャネルIO-Link HVラインドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)1800
Reel Size (in)7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationGERMANY
Advanced FeaturesIntegrated DC/DC
Channels (#)2
Length (mm)4
MOQ1800
Master/DeviceM/D
Package Area (mm²)16
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Price (USD)$5.0869
Qty. per Carrier (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)8 - 36
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4

説明

ZIOL2401は、独立した2つのHV I/Oチャネルを提供するラインドライバ/レベルシフタICで、幅広いシステム機能を設定できます。 ファクトリオートメーションアプリケーションにおけるセンサ/アクチュエータシステムの物理層に対応し、特に通信規格IO-Linkをサポートするように設計されています。 出力ドライバはプッシュプル段で、タンデムモードでは全動作温度で3.3Ω以下のRDSonを達成します。 構成はオンチップEEPROMに保存され、電源投入時に自動的にZIOL2401のコントロールレジスタにロードされます。 また、ZIOL2401は、過負荷や過熱状態などのステータス情報を提供します。 SPIインタフェースは、コンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタへのアクセスをサポートしています。 ZIOL2401は、強力なCMOSミックスドシグナル技術で製造されており、最大40Vまでの電源電圧を可能にします。 3.3Vの低電圧コア電源との組み合わせで、全動作温度範囲においてEEPROMの読み出し/書き込み機能を保証しています。