メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

400fs 水晶ベースのPLLオシレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (XUxxxxxxx.xxxxxxx4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)6
Freq. Stability Total (± PPM)20
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-20 to +70
Family NameXU
FunctionXO
Lead CompliantNo
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Output TypeHCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Phase Jitter Max RMS (ps)0.4
Product CategoryCrystal Oscillators
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3, 2.5 - 2.5, 1.8 - 1.8
Tape & ReelNo

説明

XUは、400fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータで、幅広い周波数、入力電圧、出力タイプに対応しています。 これらのデバイスは、3つの異なる電源で動作するように設計されており、豊富なパッケージサイズと温度グレードが用意されています。

特許取得済みのワンタイムプログラム(OTP)により、メモリの保存期間を無限にすることができ、XUデバイスは16kHzから1500MHzまでの出力周波数を、1Hzという低い精度で生成するようにプログラムすることが可能です。 このファミリのデバイスは構成機能が可能なため、サンプル品から大量生産品まで短納期で提供することができます。

発振器のカスタマイズ