ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LGA |
| Pkg. Code: | LNG8 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.5 x 3.2 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 1.25 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Cut Tape |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Output Freq (MHz) | 100 |
| Output Type | HCSL |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 1.8 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e4 Au |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Family Name | XT |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 3 |
| Function | TCXO |
| Length (mm) | 2.5 |
| Longevity | 2040 4月 |
| MOQ | 100 |
| Output Freq Range (MHz) | 15 - 2100 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 0.15 |
| Pitch (mm) | 1.25 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.5 x 3.2 x 0.85 |
| Pkg. Type | LGA |
| Price (USD) | $8.47 |
| Product Category | Crystal Oscillators |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Reel Size (in) | 7 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Width (mm) | 3.2 |
XTは水晶ベースPLL発振器で、TCXOを内蔵し、安定性を重視しています。 XTファミリは温度範囲が-40 °C~+85 °Cで周波数安定度が±3ppmで、長期安定性も±13ppmです。 トランシーバモジュールやデータセンターなど、低ノイズ、安定性、正確なタイミング/クロックソースを求めるエンタープライズ向け機器に最適です。
短いリードタイム、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた環境性能のほか、お客様の設計をXTシリーズに組み入れるためのエンジニアリング作業はほとんどなく、従来の技術よりも優れたチョイスです。 TXファミリは標準周波数とカスタム周波数の両方で非常に迅速なデリバリを実現します。