メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Standards compliant with DisplayPort v1.1a, VESA DDM, HDCP V1.3, and EDID v1.4
  • Supports main line rates of 2.7Gbops and 1.62 Gbps from the source
  • Supports 1/2/4 lanes of main link from Rx side
  • Complete PHY layer and full protocol link layer repeat with jitter clean up
  • Provides 4 lane total 10.8Gbps bandwidth that supports max 2560x1600 pixel resolution
  • Built-in HDCP key
  • No AC adapter required for dongles
  • 81pin BGA ROHS compliant green package

説明

The VLX1000 is DisplayPort-based solution that provides not only amplification and re-drive, but also signal cleaning and signal reconditioning in extended cable links for PC and mobile computers to remote monitors.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
VLX1000BKGObsoleteN/AOut of StockCABGA81#CYesTray
VLX1000BKG8ObsoleteN/AOut of StockCABGA81#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。