メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2984
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703221GF-GAT-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
Lead Count (#)128
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)14

説明

V850ES/ST2グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ をご検討ください。