メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_2988
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD70F3367GJ(A)-GAE-AX)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)768
Data Flash (KB)0
RAM (KB)60
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)32
CAN (ch)2
I/O Ports128
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 16-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
DAC8-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)20

説明

車輌内LANとして, IEBus ®(Inter Equipment Bus ® )またはCAN(Controller Area Network)を内蔵した製品も用意しています。