| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_8044 |
| Lead Count (#): | 144 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 20 x 20 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| RoHS (UPD70F3286YGJ-UEN) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | No |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 144 |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| Family Name | V850 |
| LVD or PVD | No |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 20 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | No |
| Pkg. Dimensions (mm) | 20 x 20 x 1.6 |
| Pkg. Type | LFQFP |
| RTC | No |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.6 |
| Width (mm) | 20 |
本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 V850ES/Sx3 または RH850/F1L 等の製品をご検討下さい。