メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_8044
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3264YGJ-UEN-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)144
DMANo
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)20

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 V850ES/Sx3 または RH850/F1L 等の製品をご検討下さい。