メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_7077
Lead Count (#): 100
Pkg. Dimensions (mm): 14 x 14 x 1.6
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703228GC-XXX-8EU-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 100
RTC No
DMA No
Ethernet No
LVD or PVD No
Family Name V850
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.6
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 14

説明

V850ES/PM1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。