メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_8114
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3732GF-JBT-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)100
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3
Width (mm)14

説明

V850ES/Kx2グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ, RX220グループ をご検討ください。