メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_8205
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD70F3201GC-YEU-A)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)100
DMANo
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)14

説明

V850ES/Kx1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ をご検討ください。