| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_8041 |
| Lead Count (#): | 80 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| RoHS (UPD703210GC(A)-XXX-8BT-A) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 80 |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| Family Name | V850 |
| LVD or PVD | No |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| RTC | No |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 14 |
V850ES/Kx1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ をご検討ください。