| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_8054 |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 10 x 10 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| RoHS (UPD703302GB-XXX-8EU-A) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 64 |
| RTC | No |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| LVD or PVD | No |
| Family Name | V850 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 10 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.6 |
| Pkg. Type | LFQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.6 |
| Width (mm) | 10 |
V850ES/Kx1+グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RX210グループ をご検討ください。