メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3012
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3840GB(S)-GAH-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)2.2 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)20
I/O Ports50
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 10-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
DAC8-bit x 1-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/D コンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,などの周辺機能を内蔵しています。デジカメや電力メータ、モバイル端末など超低消費電力が要求されるアプリケーションに優れたコストパフォーマンスを発揮します。