メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2980
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3760GC-UEU-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)40
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)48
I/O Ports77
Timer16-bit x 13-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
DAC8-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 6
Width (mm)14

説明

産業機器や FA(factory automation)制御、販売端末、医療機器、通信、コンシューマエレクトロニクスなどリアルタイム制御でUSB接続と32ビット処理能力を必要とするアプリケーション向けです。