メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3012
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3826GB(R)-GAH-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)50
I/O Ports26
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 10-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetYes
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 6
Width (mm)10

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ、シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,CAN,USB機能コントローラ, IEEE 802.3に準拠したイーサネットコントローラなどの周辺機能を内蔵しています。