メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2980
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3375M2GCA1-UEU-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)256
RAM (KB)16
Lead Count (#)100
CAN (ch)2
I/O Ports84
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 16-ch
DMAYes
Temp. Range (°C)-40 to +110
Bit Size32
CPUV850ES
Data Flash (KB)32
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)32
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Supply Voltage (V)3.3 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)14

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。