メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3012
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3371M2GBA2-GAH-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)256
RAM (KB)16
Lead Count (#)64
CAN (ch)1
I/O Ports51
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 10-ch
DMAYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bit Size32
CPUV850ES
Data Flash (KB)32
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)24
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Supply Voltage (V)3.3 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。