メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3035
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3619M2GKA1-GAK-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)3.3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CAN (ch)1
I/O Ports67
Timer16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +110
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)12

説明

V850ES/Fx3-Lは、現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。